schmersal_s_icon.png

Access protection

AZM 40

AZM 40


  • Design compatto e piatto
  • Elevata forza di ritenuta 2000 N
  • Forza di ritenuta 40 N
  • Protezione da manomissione con la tecnologia RFID in base alle necessità
  • Varianti con codifica individuale con livello di codifica "alto" secondo ISO 14119
  • Una sola versione per porte girevoli e scorrevoli
  • L'azionatore può azionare la ritenuta in modo continuo, senza scatti, entro un angolo di 180.
  • Montaggio simmetrico, avvitabile su entrambi i lati
  • 119,5 mm x 40 mm x 20 mm

Vai alla categoria
AZM 150

AZM 150


  • 8 piani di azionamento tramite testa ruotabile
  • Montaggio semplice, specialmente su profili di 40 mm
  • Custodia in plastica

Vai alla categoria
DHS AZM150

DHS AZM150


  • for robust doors and safety fences


Vai alla categoria
AZM201

AZM201


  • Custodia in plastica
  • Max. lunghezza della catena di sensori 200 m
  • Collegamento in serie autocontrollato
  • Codifica secondo ISO 14119 con tecnologia RFID
  • 3 LEDs per l'indicazione delle condizioni d'esercizio
  • La tecnica sensoriale permette lo spostamento di azionatore e ritenuta in verticale di ± 5 mm ed in orizzontale di ± 3 mm
  • Adatto per porte scorrevoli e ruotabili
  • Diagnosi intelligente
  • Sblocco manuale
  • Grado di protezione IP66, IP67
  • Elevata forza di ritenuta 2000 N
  • Design simmetrico, montaggio su profili da 40mm
  • Uscite di sicurezza OSSD
  • Sblocco di fuga / sblocco di emergenza adatto per retrofitting

Vai alla categoria
Azionatore AZ/AZM201-B30

Azionatore AZ/AZM201-B30


  • Azionatore per dispositivo di protezione girevole
  • Azionamento semplice ed intuitivo
  • Nessun pericolo di infortunio con l' azionatore sporgente
  • Risparmio su ulteriori maniglie
  • non entra nello spazio tra porta e stipite

Vai alla categoria
AZM300

AZM300


  • design igienico
  • Grado di protezione IP69
  • Adatto per applicazione su profili standard
  • Custodia in plastica
  • Protezione da manomissione con la tecnologia RFID in base alle necessità
  • 3 diverse direzioni di azionamento
  • Forma compatta
  • 3 LEDs per l'indicazione delle condizioni d'esercizio
  • Adatto per porte scorrevoli e ruotabili
  • Azionamento in serie
  • Sblocco manuale

Vai alla categoria
BDF40

BDF 40


  • Flessibilità grazie alle calotte a pulsante montabili in 12 colori
  • Ampi spazi aperti per una facile etichettatura
  • Installazione rapida e senza errori grazie al connettore M12

Vai alla categoria
BDF200

BDF200


  • Custodia stretta e robusta
  • Da installare in una posizione ergonomicamente adatta
  • Da fissare su profili in alluminio standard
  • Custodia in plastica
  • Custodia stretta e robusta
  • Vasto programma su Pulsanti luminosi, Selettori, Segnalatori LED, Selettori a chiave e Pulsanti d'emergenza
  • Funzioni di emergenza, ON/OFF e Reset disponibili
  • Posizionamento arbitrario del pulsante sul pannello di comando
  • Dicitura dei campi con copertura in plastica separata
  • Copripulsanti liberamente accessoriabili per un adeguamento ottimale all'impianto

Vai alla categoria
DHS Universal

DHS Universal


  • Door handle in an ergonomical design
  • Can be combined with solenoid interlock AZM40 or safety sensor RSS260
  • Can also be used without safety switchgear device
  • For left or right hinged safety guards

Vai alla categoria
PROTECT PSC1

PROTECT PSC1-10


  • Espandibile a livello modulare fino a 64 ingressi/uscite sicure
  • 4 Uscite sicure a semiconduttore a commutazione pp 2 A, commutabili in 2 uscite sicure a semiconduttore a commutazione p-/n
  • 14 ingressi sicuri sul modulo base
  • 2 Uscite di segnalazione
  • 2 contatti relè sicuri

Vai alla categoria
PROTECT PSC1

PROTECT PSC1-100


  • Espandibile a livello modulare fino a 272 ingressi/uscite sicure
  • sec. EN 61800-5-2 ()
  • 4 Uscite sicure a semiconduttore a commutazione pp 2 A, commutabili in 2 uscite sicure a semiconduttore a commutazione p-/n
  • 14 ingressi sicuri sul modulo base
  • 20 ingressi/uscite sicuri commutabili
  • 6 Uscite di segnalazione
  • 2 contatti relè sicuri

Vai alla categoria