ADP55.3SW
Codice prodotto:101054132
Archivio

Dati per l'ordine
CodiceADP55.3SW
Codice articolo (codice d'ordine)101054132
EAN (European Article Number)4030661605951
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-12
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-12
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-12
Numero ETIM, versione 7.0EC001038
Numero ETIM, versione 6.0EC001038
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersionePulsante - Montaggio piastra frontale
forma di costruzioneTonda
Tipo di tenutaTenute piatte, Guarnizioni
materiale dell'apparecchio di comandomateriale sintetico
Materiale dell'anello frontalemateriale sintetico
Colore dell'apparecchio di comandonero
Colore dell'anello frontalenero
Peso lordo39g
Dati generali - Caratteristiche
flangia di montaggiono
Tastatore possibile Sì
Isolamento completo: Sì
Dati meccanici
Sbloccosenza
Corsa di comando4mm
Forza di azionamento, circa10,5N
MontaggioDado centrale
Coppia di serraggio delle viti1Nm
Dati meccanici - Dimensioni
altezza36mm
Osservazioni (profondità di montaggio)Depth behind front panel including one contact element
diametro totale55mm
Diametro per le testine di attuazione55mm
Diametro dell'anello frontale49mm
Diametro di montaggio22,3mm
Spessore della piastra frontale, minima1mm
Spessore della piastra frontale, massima6mm
Spaziatura70 x 70mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-25 ... +60 °C
resistenza a urti30 g / 18 ms
Elevata resistenza agli urti20 g / 10 ... 150 Hz
Dati elettrici
Frequenza di commutazione massima1.200/h
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 23.11.2026, 11:29