ADTSW
Codice prodotto:101031584
Archivio

Descrizione prodotto
- Diametro di montaggio Ø 22,3 mm
- Dispositivi di controllo e segnalazione termoplastici
- Sistema modulare per elementi di contatto e di illuminazione
- Design ergonomico
Dati per l'ordine
CodiceADTSW
Codice articolo (codice d'ordine)101031584
EAN (European Article Number)4030661606552
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-10
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-10
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-10
Numero ETIM, versione 7.0EC000221
Numero ETIM, versione 6.0EC000221
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
forma di costruzioneTonda
condizioni di montaggio (meccanico)arbitrariamente
materiale dell'apparecchio di comandomateriale sintetico
Materiale dell'anello frontalemateriale sintetico
Colore dell'apparecchio di comandonero
Colore dell'anello frontalenero
Peso lordo12g
Dati generali - Caratteristiche
Tastatore possibile Sì
Isolamento completo: Sì
Dati meccanici
Sbloccosenza
Durata meccanica, minimo5.000.000manovre
Corsa di comando4mm
Forza di azionamento, circa9N
MontaggioDado centrale
Coppia di serraggio delle viti1Nm
Dati meccanici - Dimensioni
altezza10,5mm
diametro totale29mm
diametro dela superficie del pulsante23mm
Diametro dell'anello frontale29mm
Diametro di montaggio22,3mm
Spessore della piastra frontale, minima1mm
Spessore della piastra frontale, massima6mm
Spaziatura50 x 50mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-30 ... +60 °C
resistenza a urti50 g
Elevata resistenza agli urti20 g / 10 ... 150 Hz
Dati elettrici
Frequenza di commutazione massima6.000/h
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 10.11.2026, 23:20