AES 1136
Codice prodotto:101170038

Descrizione prodotto
- Controllo di sensori di sicurezza magnetici della serie BNS
- 1 contatto di sicurezza, STOP 0
- 2 Uscite di segnalazione
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Prodotto fuori produzione
CodiceAES 1136
Codice articolo (codice d'ordine)101170038
EAN (European Article Number)4030661296937
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-18-19
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-18-19
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-18-19
Numero ETIM, versione 7.0EC001449
Numero ETIM, versione 6.0EC001449
OsservazioneDiscontinued product
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
PrescrizioniBG-GS-ET-14BG-GS-ET-20EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Fattori climaticiBG-GS-ET-14EN 60068-2-3
Materiale della custodiamateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, ventilata
Peso lordo155g
Dati generali - Caratteristiche
Riconoscimento rottura filo Sì
Riconoscimento di corto circuitoSì
Funzione di reset automaticoSì
Test all'avvioSì
Riconoscimento dispersione a terraSì
Display integrato, stato Sì
Numero di LED1
quantità di contatti d'apertura2
quantità di contatti di chiusura1
Numero di uscite a semiconduttore con funzione di segnalazione non ritardate con funzione di segnalazione2
quantità di contatti di sicurezza1
Numero delle uscite di segnalazione2
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Categoria Stop0
Osservazioni per la sicurezza - Uscite relè
Performance Level, fino ad
Categoria di comando3
Valore PFH1,00 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL), adatto in2
Durata di utilizzo20Anno(i)
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo20.000.000manovre
Montaggiofissaggio rapido per guide DIN secondo DIN EN 60715
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Identificazione dei collegamentiIEC/EN 60947-1
Sezione di collegamento, minima0.25 mm²
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
Coppia di serraggio dei morsetti0,6Nm
Tipo di cavo consentitoFlessibileRigido monoconduttore
collegamenti, (meccanico)Morsetti a vite
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza22,5mm
altezza100mm
profondità121mm
Condizioni ambientali
Grado di protezione della custodia IP40
Grado di protezione del vano di installazioneIP54
Grado di protezione di morsetti o collegamentiIP20
Temperatura ambiente+0 ... +55 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-25 ... +75 °C
Resistenza alle vibrazioni10...55 Hz, ampiezza 0,35 mm, ± 15 %
resistenza a urti30 g / 11 ms
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Categoria di sovratensioneIII
Grado di sporco2
Dati elettrici
Ambito di frequenza50Hz60Hz
Tensione d'esercizio24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -10 % / +20 %
24 VDC -10 % / +20 %
onde residue10%
Corrente termica continua6A
tensione d'esercizio nominale24VAC
tensione d'esercizio nominale24VDC
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 50 Hz, minima20.4VAC
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 50 Hz, massima26.4VAC
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 60 Hz, minimo20.4VAC
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 60 Hz, massima26.4VAC
Tensione nominale di alimentazione di comando in DC, minima20,4VDC
Tensione nominale di alimentazione di comando in DC, massima28,8VDC
Potenza elettrica assorbita5W
Resistenza contatti, massimo0,1Ω
Nota (Resistenza contatti)in perfette condizioni
Ritardo alla diseccitazione in caso di mancanza di corrente, tipico80ms
Ritardo alla diseccitazione con arresto d'emergenza: tipico20ms
Tempo, Ritardo all'eccitazione con avvio automatico, massimo, tipico100ms
Ritardo all'eccitazione con RESET, tipico20ms
Materiale dei contatti, elettriciAg-Ni 10 e 0,2 µm dorato
Dati elettrici - Uscite relè sicure
Tensione, Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Corrente, categoria d'utilizzo AC-156A
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-136A
Capacità di commutazione, minimo10VDC
Capacità di commutazione, minimo10mA
Capacità di commutazione, massimo250VAC
Capacità di commutazione, massimo8A
Dati elettrici - Ingressi digitali
Segnale d'ingresso, segnale HIGH "1"10 … 30 VDC
Segnale d'ingresso, segnale LOW "0"0 … 2 VDC
Resistenza del cavo, massimo40Ω
Dati elettrici - Uscite digitali
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1224VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-120,1A
Dati elettrici - Uscite relè (Contatti ausiliari)
Capacità di commutazione, massimo24VDC
Capacità di commutazione, massimo2A
Dati elettrici - Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Resistenza alle interferenzeDirettiva EMC
ISD (diagnostica di sistema integrata)
Osservazioni (Errore ISD)I seguenti guasti vengono riconosciuti dal modulo di sicurezza e segnalati mediante ISD.
ErroreCortocircuiti o contatti trasversali nei conduttori degli interruttoriGuasti a circuiti d'ingresso oppure sui relè del modulo di sicurezzaInterruzione dei conduttori degli interruttoriMancata apertura o chiusura dei contatti portaMancata eccitazione o diseccitazione del relè di sicurezza
Altri dati
Nota (applicazioni)Dispositivo di protezioneSensore di sicurezza
Osservazioni
Nota (generale)Soppresori induttivi (contattore, relè ecc.) vanno ripristinati con una commutazione idonea.
Esempio di azionamento
Osservazioni (Esempio di azionamento)Controllo di 1 dispositivo(i) di sicurezza con un sensore di sicurezza magnetico della serie BNSEstensione del tempo di ritardo di sblocco: mediante lo spostamento di un ponticello sotto il coperchio della custodia è possibile impostare il tempo di ritardo di sblocco da 0,1 sec. a 1,0 sec..L'esempio di commutazione è rappresentato con dispositivi di sicurezza chiusi e in condizione senza tensione.Le tabelle ISD (diagnosi integrata nel sistema) per l'analisi delle segnalazioni di errore e le loro cause, sono riportate nell'appendice.Per la messa in sicurezza di un dispositivo di protezione fino a PL "d" e Categoria 3Possibilità di commutazione su due contatti NC: Mediante un ponticello tra i morsetti A1 e X1 è possibile commutare il modulo di sicurezza per porte di protezione al controllo di due contatti NC. In tal modo non è richiesta la funzione di riconoscimento cSe vengono utilizzati uno oppure due relè o contattori esterni per la commutazione del carico, il sistema può essere classificato nella categoria 3 sec. ISO 13849-1, se l'esclusione dell'errore "guasto dei/dei contattore/i esterno/i“ può venire motivato e
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 13.11.2026, 14:05