AH 521
Codice prodotto:101138413

Descrizione prodotto
- Adjustable hinge
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceAH 521
Codice articolo (codice d'ordine)101138413
EAN (European Article Number)4030661104539
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-10
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-10
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-10
Numero ETIM, versione 7.0EC000221
Numero ETIM, versione 6.0EC000221
Fornitura
Fornitura del materiale di montaggio2x Viti M 5 x 20 secondo ISO 7380tappo ciecoTiranti
Dati generali
Peso lordo140g
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza34mm
altezza40mm
profondità20mm
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 23.11.2026, 05:07