AM-T100
Codice prodotto:103048766

Descrizione prodotto
- Tecnologia a tempo di volo (ToF)
- Immagini di profondità 3D precise al millimetro grazie alla tecnologia DepthSense™ di Sony
- Elevato frame rate fino a 60 fps
- Area di visualizzazione di 67° x 51°
- Portata fino a 6 m
- Software per una facile configurazione delle aree di monitoraggio 3D
- Utilizzo nei processi produttivi, nella logistica e nella robotica
- Interfaccia dati GenICam standardizzata
- Adattabile in modo ottimale a diverse condizioni ambientali e di installazione
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceAM-T100
Codice articolo (codice d'ordine)103048766
EAN (European Article Number)4030661621302
Numero eCl@ss, versione 12.027-39-03-04
Numero eCl@ss, versione 11.027-39-03-04
Numero eCl@ss, versione 9.027-39-03-04
Numero ETIM, versione 7.0EC001511
Numero ETIM, versione 6.0EC001511
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
PrescrizioniEN 61326-1EN IEC 60825-1
Topologia del sensoreiTOF
CPUDual Cortex-A53 1.2 GHz
Risoluzione640 x 480 Pixel
Peso lordo565g
Dati meccanici
Ampiezza, campo di protezione, massimo6m
OsservazioniDepending on the remission properties of the target objects, a range of up to 30 m can be achieved
Lunghezza d'onda del diodo laser850nm
Risoluzione della distanza1mm
Ambito di acquisizione67° x 51°
Precisione di misura, massima1%
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoConnettore femmina, M12 8 poli, con codifica AM12 X-Code Ethernet-spina
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Osservazioniwhen both plug connections are closed
Temperatura ambiente+0 ... +45 °C
OsservazioniThe camera can be operated from a temperature of -20° C after a warm-up period of 30 minutes.
Temperatura di stoccaggio e trasporto-20 ... +85 °C
Classe laser1
Dati elettrici
Tensione d'esercizio24 VDC -10 % / +10 % (PoE: IEEE802.3bt)
tensione d'esercizio nominale24VDC
Potenza elettrica assorbita15W
Potenza elettrica assorbita, massima40W
Frequenza dei fotogrammi60Hz
Tempo di esposizione1 µs - 1 ms
Dati elettrici - Protocolli di comunicazione
Velocità di trasferimento10/100/1000 Mbps EthernetGigE Vision 2.0 Compliant
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 20.10.2026, 12:11