236 AS
AS - 236 Leva oscillante con rotella14H
Archivio
AS - 236 Leva oscillante con rotella14H
Custodia in plastica
Vasta scelta di elementi di azionamento
Ampiamente resistente a oli e benzina
30 mm x 77 mm x 30 mm
Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
Misure di fissaggio sec. EN 50047
AS-Interfaccia LED e indicazioen stato
Interfaccia integrata AS-Interface
Adatto ad AS-i Power24
Azionatore regolabile con scatti di 10°
1 Prodotti
Prodotti per pagina
Archivio
ZV14H 236 ST-AS
Art. nr.: 103014405
Position switch with safety function