335-AS
AS - 335 Leva con rotella 1K
Archivio
AS - 335 Leva con rotella 1K
Custodia di metallo
Vasta scelta di elementi di azionamento
Ampiamente resistente a oli e benzina
40,5 mm x 96 mm x 38 mm
Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
Misure di fissaggio sec. EN 50047
AS-Interfaccia LED e indicazioen stato
Interfaccia integrata AS-Interface
Adatto ad AS-i Power24
1 Prodotti
Prodotti per pagina
Archivio
T1K 335 ST-AS
Art. nr.: 103000119
AS-i Position switch