ASIM-1SI-C
Codice prodotto:103001342
Archivio

Descrizione prodotto
- Per contatti liberi galvanici (NA/NA)
- Riconoscimento del fronte di discesa con indicazione integrata attraverso parametro & FID
- 2 Uscite standard integrate
- 2 Uscite a semiconduttore 24 V / 0,2 A DC integrate - Montaggio su guida DIN, Grado di protezione IP20
- Modulo ingresso safety per 2 uscite standard
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceASIM-1SI-C
Codice articolo (codice d'ordine)103001342
EAN (European Article Number)4030661425559
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-18-19
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-18-19
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-18-19
Numero ETIM, versione 7.0EC001449
Numero ETIM, versione 6.0EC001449
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
Materiale della custodiamateriale sintetico
Peso lordo106g
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 19.10.2026, 07:31