ASIM-1SI-S
Codice prodotto:103001343
Archivio

Descrizione prodotto
- Utilizzabile per uscite OSSD di dispositivi di commutazione sicura
- 2 Uscite standard integrate
- 2 Uscite a semiconduttore 24 V / 0,5 A DC integrate - Montaggio su guida DIN, Grado di protezione IP20
- Modulo ingresso safety per 2 uscite standard
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceASIM-1SI-S
Codice articolo (codice d'ordine)103001343
EAN (European Article Number)4030661425566
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-18-19
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-18-19
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-18-19
Numero ETIM, versione 7.0EC001449
Numero ETIM, versione 6.0EC001449
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
Materiale della custodiamateriale sintetico
Peso lordo132g
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 26.09.2026, 10:06