ASIM-C-M12-8P-2M
Codice prodotto:103004693

Descrizione prodotto
- Uscita LED a 50 mA da AS-Interface
- Modulo di ingresso Safety compatto
- Integrato nel ripartitore passivo
- Per 2 contatti NC a potenziale zero
- Grado di protezione IP67
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceASIM-C-M12-8P-2M
Codice articolo (codice d'ordine)103004693
EAN (European Article Number)4030661441078
Numero eCl@ss, versione 12.027-24-26-04
Numero eCl@ss, versione 11.027-24-26-04
Numero eCl@ss, versione 9.027-24-26-04
Numero ETIM, versione 7.0EC001599
Numero ETIM, versione 6.0EC001599
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
PrescrizioniEN 50295EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Materiale della custodiamateriale sintetico, termoplastica
Tempo di reazione, massimo1ms
Tempo di rischio, massimo5ms
Peso lordo145g
Dati generali - Caratteristiche
Funzioni di sicurezzaSì
Display integrato, stato Sì
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN IEC 62061
Performance Level, fino ae
Categoria di comando4
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in3
Durata di utilizzo20Anno(i)
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo2m
Tipo di collegamentoConnettore femmina, M12 8 poli, con codifica A
Materiale del cavoPolyuretano PUR
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza27,7mm
altezza40,5mm
profondità22mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-40 ... +60 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-25 ... +80 °C
Umidità relativa, minima30%
Umidità relativa, massima95%
Osservazioni (umidità relativa)non condensantenon gela
Resistenza alle vibrazioni10 … 57 Hz, ampiezza 0,75 mm
resistenza a urti30 g / 11 ms
Classe di protezioneIII
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui32 VDC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp0,8kV
Categoria di sovratensioneIII
Grado di sporco3
Dati elettrici - AS-Interface
tensione d'esercizio nominale26,5 ... 31,6 VDC
AS-i Assorbimento di corrente, massimo90mA
Dati elettrici - Specifica AS-Interface
Versione AS-i V 3.0
Profilo AS-i S-7.B.F.0
Ingresso AS-i, Canale 1Bit dati DI 0/DI 1 = trasmissione dinamica del codice
Ingresso AS-i, Canale 2Bit dati DI 2/DI 3 = trasmissione dinamica del codice
Uscite AS-i, DO 0Uscita LED
Uscite AS-i, DO 1 ... DO 3Nessuna funzione
Bit parametri AS-i, P0Sorveglianza comunicazione AS-i
Bit parametri AS-i, P1 ... P3Nessuna funzione
Osservazioni (AS-i Bit parametri)Impostare le uscite parametri su "1111" (0xF)
AS-i Indirizzo modulo di ingresso0
Osservazioni (indirizzo modulo di ingresso AS-i)Preimpostato su indirizzo 0, modificabile tramite busmaster AS-Interface o dispositivo di programmazione portatile
Segnalazione di stato
Osservazioni (Indicatori di stato a LED) (1) LED verde: tensione di alimentazione AS-i / indirizzo slave = 0(2) LED rosso: errore di comunicazione AS-i / indirizzo slave = 0(3) LED giallo: I1 = Stato ingresso di sicurezza 1(4) LED giallo: I2 = Stato ingresso di sicurezza 2(5) LED giallo: o1 = Stato uscita LED
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 01.08.2026, 18:00