ASIO-8I-8O-S
Codice prodotto:103006545
Archivio

Descrizione prodotto
- 8 ,
- Utilizzabile per contatti a potenziale zero
- Idoneo per uscite a semiconduttore
- 8 , con alimentazione da AUX integrata
- 8 Uscite a semiconduttore 24 VDC / 0,7 A
- 2 indirizzi AS-i single slave necessari
- Grado di protezione IP20
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceASIO-8I-8O-S
Codice articolo (codice d'ordine)103006545
EAN (European Article Number)4030661441788
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-18-19
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-18-19
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-18-19
Numero ETIM, versione 7.0EC001449
Numero ETIM, versione 6.0EC001449
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
Peso lordo184g
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 16.08.2026, 00:51