ASIO-8SI-1SO-S
Codice prodotto:103006544
Archivio

Descrizione prodotto
- 8 Entrate di sicurezza, 2 canal integrato
- Utilizzabile per contatti a potenziale zero (contatti d'apertura (NC) / contatti d'apertura (NC)
- Utilizzabile per uscite OSSD di dispositivi di commutazione sicura
- 1 Uscita di sicurezza, 2 canal integrato
- 1 circuito di abilitazione con uscita a semiconduttore 24 VDC / 0,7 A
- Il modulo occupa solo gli indirizzi AS-i necessari per gli I/O utilizzati
- Scheda di memoria integrata per la sostituzione semplice del modulo
- Grado di protezione IP20
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceASIO-8SI-1SO-S
Codice articolo (codice d'ordine)103006544
EAN (European Article Number)4030661441511
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-18-19
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-18-19
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-18-19
Numero ETIM, versione 7.0EC001449
Numero ETIM, versione 6.0EC001449
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
Materiale della custodiamateriale sintetico
Peso lordo240g
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 14.09.2026, 13:47