ASLT-200
Codice prodotto:103001344
Archivio

Descrizione prodotto
- Funzione di diagnosi integrata
- LED di diagnosi verde: U-AS-i > 26,0 V
- LED di diagnosi giallo: U-AS-i > 18,5 V - , Grado di protezione IP65
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceASLT-200
Codice articolo (codice d'ordine)103001344
EAN (European Article Number)4030661425597
Numero eCl@ss, versione 12.027-14-31-13
Numero eCl@ss, versione 11.027-14-31-13
Numero eCl@ss, versione 9.027-14-31-90
Numero ETIM, versione 7.0EC000757
Numero ETIM, versione 6.0EC000757
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
Peso lordo42g
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 05.09.2026, 16:30