ASM E1-R2
Codice prodotto:101176990
Archivio

Descrizione prodotto
- Monitor di sicurezza per 1 circuito(i) AS-i, 48 Dispositivi
- Controlli 1 OSSD (s)
- 1 Attivazione sia con 2 contatti relè 24 V / 1 A DC
che con230 V / 3 A AC integrato - Interfaccia di diagnosi: RS 232 sopra RJ-45
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceASM E1-R2
Codice articolo (codice d'ordine)101176990
EAN (European Article Number)4030661307633
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-18-19
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-18-19
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-18-19
Numero ETIM, versione 7.0EC001449
Numero ETIM, versione 6.0EC001449
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
Materiale della custodiamateriale sintetico
Peso lordo150g
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 23.11.2026, 17:18