ASM G2-CD SOFTWARE ASIMON
Codice prodotto:101206151
Archivio

Descrizione prodotto
- asimon G2 3.x
- Il software asimon è uno strumento per la configurazione e la messa in funzione del monitor di sicurezza AS-Interface.
Dati per l'ordine
CodiceASM G2-CD SOFTWARE ASIMON
Codice articolo (codice d'ordine)101206151
EAN (European Article Number)4030661380308
Numero eCl@ss, versione 12.027-24-25-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-24-25-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-24-25-01
Numero ETIM, versione 7.0EC000809
Numero ETIM, versione 6.0EC000809
Dati generali
Peso lordo25g
Dati elettrici - Specifica AS-Interface
Versione AS-i 3.x
Fornitura
FornituraPacchetto software asimon: software di configurazione e diagnosi e documentazione online su CD
Osservazioni
Nota (generale)Le seguenti funzioni sono disponibili in asimon: 1. Configurazione dei vari apparecchi di sicurezza 2. Configurazione dei moduli di start 3. Configurazione di combinazioni logiche (AND, OR, RS Flip-Flops) 4. Configurazione del controllo contattori (circuiPer il collegamento dei diversi slave AS-interface SaW sicuri sono disponibili nel monitor di sicurezza una libreria di icone e moduli funzione. Durante la realizzazione dell'applicazione sicura, la funzionalità selezionata viene attivata mediante drag &
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 11.11.2026, 08:34