ASMM-1M-IO-SS
Codice prodotto:103001345
Archivio

Descrizione prodotto
- 1 AS-Interface master integrato
- Collegamento I/O con il PLC
- Monitor di sicurezza integrato, 128 Dispositivi
- Interruttore antivalente per ingrassi locali
- Controllo albero fermo du ingressi locali
- Alimentatore AS-i 0,5 A integrato; Per applicaizoni con alimentazione standrd e AS-i Power24
- Interfaccia di diagnosi: USB 2.0, Micro USB
- Controlla fino a 8 circuiti di abilitazione,
- 2 Attivazione con uscite a semiconduttore 24 V / 0,7 A DC integrate
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceASMM-1M-IO-SS
Codice articolo (codice d'ordine)103001345
EAN (European Article Number)4030661425528
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-18-19
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-18-19
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-18-19
Numero ETIM, versione 7.0EC001449
Numero ETIM, versione 6.0EC001449
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
Materiale della custodiamateriale sintetico
Peso lordo241g
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 03.09.2026, 02:19