ASMM-1M-PB-R2R2
Codice prodotto:103001346
Archivio

Descrizione prodotto
- 1 AS-Interface master integrato
- Gateway Fieldbus: PROFIBUS DP
- Monitor di sicurezza per 2 rete AS-i integrato, 256 Dispositivi
- Alimentatore AS-i 4 A integrato; Per applicaizoni con alimentazione standrd e AS-i Power24
- Interfaccia di diagnosi: Ethernet RJ-45
- Controlla fino a 16 circuiti di abilitazione, - 2 Attivazione con ogni2 contatto relè 30 V / 3 A AC/DC integrato
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceASMM-1M-PB-R2R2
Codice articolo (codice d'ordine)103001346
EAN (European Article Number)4030661425481
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-18-19
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-18-19
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-18-19
Numero ETIM, versione 7.0EC001449
Numero ETIM, versione 6.0EC001449
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
Materiale della custodiametallo
Peso lordo936g
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 24.07.2026, 20:02