ASOM-1SO-R2
Codice prodotto:103001349
Archivio

Descrizione prodotto
- Modulo uscita safety con slave di diagnosi
- Slave-diagnosi (A/B) integrato
- 1 Ingresso EDM integrato, fornito da AS-i
- 3 Ingressi liberi integrati, fornito da AS-i - Uscita di sicurezza con 1 rilascio integrato
- 1 Attivazione con 2 contatti relè 30 V / 3 A DC e 230 V / 3 A AC - Montaggio su guida DIN, Grado di protezione IP20
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceASOM-1SO-R2
Codice articolo (codice d'ordine)103001349
EAN (European Article Number)4030661425542
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-18-19
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-18-19
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-18-19
Numero ETIM, versione 7.0EC001449
Numero ETIM, versione 6.0EC001449
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
Materiale della custodiamateriale sintetico
Peso lordo232g
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 07.09.2026, 07:29