ASPS-8000
Codice prodotto:103001633
Archivio

Descrizione prodotto
- 115 VAC o 230 VAC, Commutabile
- 8,0 A / 55°C
- Montaggio su guida DIN, Grado di protezione IP20
- AS-Interface Alimentatore
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceASPS-8000
Codice articolo (codice d'ordine)103001633
EAN (European Article Number)4030661425672
Numero eCl@ss, versione 12.027-24-26-11
Numero eCl@ss, versione 11.027-24-26-11
Numero eCl@ss, versione 9.027-24-26-11
Numero ETIM, versione 7.0EC002583
Numero ETIM, versione 6.0EC002583
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
Materiale della custodiamateriale sintetico
Peso lordo1.289g
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 25.10.2026, 09:55