ASRE-2R-R4R4
Archivio
Codice prodotto:103001350

Descrizione prodotto
- Ampliamento contatti per uscite di sicurezza a semiconduttore
- Serie integrata di contatti per il circuito di feedback (EDM)
- Relè ampliamento contatti per 2 rilascio - 2 Attivazione con ogni4 contatto relè 230 V / 3 A AC/DC integrato
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceASRE-2R-R4R4
Codice articolo (codice d'ordine)103001350
EAN (European Article Number)4030661425535
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-18-19
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-18-19
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-18-19
Numero ETIM, versione 7.0EC001449
Numero ETIM, versione 6.0EC001449
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
Materiale della custodiamateriale sintetico
Peso lordo335g
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 08.07.2026, 08:01