ASS21S12
Codice prodotto:101031173
Archivio

Descrizione prodotto
- Diametro di montaggio Ø 22,3 mm
- Dispositivi di controllo e segnalazione termoplastici
- Sistema modulare per elementi di contatto e di illuminazione
- Design ergonomico
Dati per l'ordine
CodiceASS21S12
Codice articolo (codice d'ordine)101031173
EAN (European Article Number)4030661606910
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-13
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-13
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-13
Numero ETIM, versione 7.0EC000222
Numero ETIM, versione 6.0EC000222
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersioneDispositivo di comando dell'arresto di emergenza
forma di costruzioneTonda
condizioni di montaggio (meccanico)arbitrariamente
materiale dell'apparecchio di comandomateriale sintetico
Materiale dell'anello frontalemateriale sintetico
Colore dell'anello frontalenero
Colore della manigliaSilver
Peso lordo56g
Dati generali - Caratteristiche
Meccanismo di scatto integrato Sì
Tastatore possibile Sì
Snap-in disponibile Sì
Isolamento completo: Sì
Numero di pistoni1
quantità di posizioni di comando2
Dati meccanici
Posizione di arrestoa destra
Durata meccanica, minimo100.000manovre
Angolo di commutazione45°
Angolo di comando, destra45°
Corsa di comando4mm
Forza di azionamento, circa0,6N
MontaggioDado centrale
Coppia di serraggio delle viti1Nm
Dati meccanici - Dimensioni
altezza48,5mm
Diametro dell'anello frontale29mm
Diametro di montaggio22,3mm
Spessore della piastra frontale, minima1mm
Spessore della piastra frontale, massima6mm
Spaziatura50 x 50mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP40
Temperatura ambiente-25 ... +60 °C
resistenza a urti50 g
Dati elettrici
Frequenza di commutazione massima2.000/h
Osservazioni
Nota (generale)Key-withdrawal position 0-I
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 23.09.2026, 01:43