ASSB-2P-1M12-V1
Codice prodotto:103001619

Descrizione prodotto
- M12-Connettore femmina, 2 poli
- 28 mm x 41 mm x 35 mm
- Grado di protezione IP67
Dati per l'ordine
CodiceASSB-2P-1M12-V1
Codice articolo (codice d'ordine)103001619
EAN (European Article Number)4030661425702
Numero eCl@ss, versione 12.027-24-26-91
Numero eCl@ss, versione 11.027-24-26-91
Numero eCl@ss, versione 9.027-24-26-91
Numero ETIM, versione 7.0EC001604
Numero ETIM, versione 6.0EC001604
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
Peso lordo44g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di poli2
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoM12 Connettore femmina incorporato
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza28mm
altezza41mm
profondità35mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 08.08.2026, 15:20