ASSB-2P-FKB-V1
Codice prodotto:103001620

Descrizione prodotto
- ponticello 2 poli
- 28 mm x 41 mm x 22 mm
- Grado di protezione IP67
Dati per l'ordine
CodiceASSB-2P-FKB-V1
Codice articolo (codice d'ordine)103001620
EAN (European Article Number)4030661425733
Numero eCl@ss, versione 12.027-24-26-91
Numero eCl@ss, versione 11.027-24-26-91
Numero eCl@ss, versione 9.027-24-26-91
Numero ETIM, versione 7.0EC001604
Numero ETIM, versione 6.0EC001604
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
Peso lordo40g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di poli2
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoponticello
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza28mm
altezza41mm
profondità22mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 21.07.2026, 04:36