ASSB-4P-SW-V1
Codice prodotto:103001618

Descrizione prodotto
- 4 morsetti per conduttori singoli
- 28 mm x 41 mm x 31 mm
- Grado di protezione IP67
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceASSB-4P-SW-V1
Codice articolo (codice d'ordine)103001618
EAN (European Article Number)4030661425740
Numero eCl@ss, versione 12.027-24-26-91
Numero eCl@ss, versione 11.027-24-26-91
Numero eCl@ss, versione 9.027-24-26-91
Numero ETIM, versione 7.0EC001604
Numero ETIM, versione 6.0EC001604
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
Peso lordo38g
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamento4 morsetti per conduttori singoli
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza28mm
altezza41mm
profondità31mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 29.08.2026, 23:37