ASSG-2M-PN-RRSS
Codice prodotto:103001352
Archivio

Descrizione prodotto
- 2 AS-Interface master integrato
- Gateway Fieldbus: PROFINET 10/100 MBaud con PROFIsafe
- Monitor di sicurezza opzionale per2 rete AS-i , 256 Dispositivi
- 2-alimentatore AS-i con 2 x 4 A integrato; 1 Alimentazione per2 rete AS-i disponibile
- Interfaccia di diagnosi: RS 232; alternativamente attraverso collegamento PROFINET ; Web-Server integrato
- Controlla fino a 64 circuiti di abilitazione,
- 2 Attivazione con contatti relè 30 V / 3 A AC/DC integrati
- 2 Attivazione con uscite a semiconduttore 30 V / 0,5 A DC integrate
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceASSG-2M-PN-RRSS
Codice articolo (codice d'ordine)103001352
EAN (European Article Number)4030661425474
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-18-19
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-18-19
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-18-19
Numero ETIM, versione 7.0EC001449
Numero ETIM, versione 6.0EC001449
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
Materiale della custodiametallo
Peso lordo990g
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 10.08.2026, 00:54