ASSM-2A-SINCOS
Codice prodotto:103001354
Archivio

Descrizione prodotto
- Controllo di sicurezza della velocità per 2 assi
- Encoder Sin/Cos collegabili
- Funzione di sicurezza integrata per ogni asse
- Stop sicuro
- Velocità di sicurezza
- Direzione sicura "Destra"
- Direzione sicura "Sinistra" - Massimo4 indirizzi Safety per asse
- Diversificate funzioni di controllo combinabili per un indirizzo Safety
- Montaggio su guida DIN, Grado di protezione IP20
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceASSM-2A-SINCOS
Codice articolo (codice d'ordine)103001354
EAN (European Article Number)4030661425573
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-18-19
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-18-19
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-18-19
Numero ETIM, versione 7.0EC001449
Numero ETIM, versione 6.0EC001449
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
Materiale della custodiamateriale sintetico
Peso lordo197g
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 26.09.2026, 12:15