ASSM-CC-OW-5M
Codice prodotto:103006548
Archivio

Descrizione prodotto
- Lunghezza cavo 5 m
- Per il collegamento di trasduttori di velocità angolare ad un sistema sicuro di monitoraggio della velocità
- Connettore per il collegamento al monitoraggio velocità
- Estremità aperta del cavo con capicorda per il collegamento del trasduttore di velocità angolare
- 2 Diverse lunghezze disponibili: 1,5 m, 5 m
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceASSM-CC-OW-5M
Codice articolo (codice d'ordine)103006548
EAN (European Article Number)4030661441818
Numero eCl@ss, versione 12.027-14-31-13
Numero eCl@ss, versione 11.027-14-31-13
Numero eCl@ss, versione 9.027-14-31-90
Numero ETIM, versione 7.0EC000757
Numero ETIM, versione 6.0EC000757
Dati generali
Peso lordo298g
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo5m
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 29.07.2026, 16:04