AST LC ST-AS
Codice prodotto:101182561
Archivio

Descrizione prodotto
- Collegamento AS-i, Connettore maschio incorporato M12, 4 poli
- OSSERVAZIONI: Non più disponibile!
- Modulo di entrata per 2 uscite a semiconduttore PNP (azionamento tipo p) per cortine e barriere ottiche
- Custodia in plastica
- AS-Interfaccia LED e indicazioen stato
- 86,5 mm x 28 mm x 28 mm
- Lunga durata
- Interfaccia integrata AS-Interface
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceAST LC ST-AS
Codice articolo (codice d'ordine)101182561
EAN (European Article Number)4030661317649
Numero eCl@ss, versione 12.027-24-26-04
Numero eCl@ss, versione 11.027-24-26-04
Numero eCl@ss, versione 9.027-24-26-04
Numero ETIM, versione 7.0EC001599
Numero ETIM, versione 6.0EC001599
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
PrescrizioniEN 50295EN IEC 61496-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Collegamento (elettrico)Collegamento AS-i: connettore maschio incorporato M12, 4 poli
Materiale della custodiaPlastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente
Tempo di reazione, massimo20ms
Peso lordo185g
Dati generali - Caratteristiche
Riconoscimento di corto circuitoSì
Display integrato, stato Sì
Numero cavi di collegamento2
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN IEC 61508
Performance Level, fino ae
Categoria di comando4
Valore PFH1,74 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in3
Durata di utilizzo20Anno(i)
Dati meccanici - Dimensioni
diametro del sensore28mm
altezza del sensore86,5mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-25 ... +60 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-40 ... +85 °C
Umidità relativa, minima30%
Umidità relativa, massima95%
Osservazioni (umidità relativa)non condensante
Classe di protezioneII
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui32 VDC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp0,8kV
Categoria di sovratensioneIII
Grado di sporco3
Dati elettrici
Assorbimento corrente50mA
Dati elettrici - AS-Interface
tensione d'esercizio nominale26,5 ... 31,6 VDC
Dati elettrici - Specifica AS-Interface
Versione AS-i V 2.1
Profilo AS-i S-0.B.F.E
AS-i, IO-Code0x7
AS-i, ID-Code0xB
AS-i, ID-Code10xF
AS-i, ID-Code20xE
Ingresso AS-i, Canale 1Bit dati DI 0/DI 1 = trasmissione dinamica del codice
Ingresso AS-i, Canale 2Bit dati DI 2/DI 3 = trasmissione dinamica del codice
Uscite AS-i, DO 0 ... DO 3Nessuna funzione
Bit parametri AS-i, P0 ... P3Nessuna funzione
Bit parametri AS-i, P3Abilitazione canale 1 + 2
Osservazioni (AS-i Bit parametri)Impostare le uscite parametri su "1111" (0xF)
AS-i Indirizzo modulo di ingresso0
Osservazioni (indirizzo modulo di ingresso AS-i)Preimpostato su indirizzo 0, modificabile tramite busmaster AS-Interface o dispositivo di programmazione portatile
Segnalazione di stato
Osservazioni (Indicatori di stato a LED) (1) LED verde: tensione di alimentazione(2) LED rosso: Errore di comunicazione(3) LED giallo: Stato di libero OSSD 1/2
Pin dei contatti
ConnettoreST1 Connettore maschio / alimentazione per Griglie / cortine ottiche di sicurezza
Pin 124 VDC
Pin 2n.c.
Pin 3GND
Pin 4n.c.
Pin 5FE (terra funzionale)
ConnettoreST2 Connettore femmina / Griglie / cortine ottiche di sicurezza
Pin 1+ 24 VDC
Pin 2OSSD 1
Pin 3GND
Pin 4OSSD 2
Pin 5FE (terra funzionale)
Esempio di azionamento
Osservazioni (Esempio di azionamento)Il modulo di invio del BWS deve essere cablato separatamente. Rispettare la relativa documentazione SLC/SLG (segnale di test).L'esempio di collegamento mostra un dispositivo di sicurezza ad azione senza contatto (BWS) della serie SLC/SLG 420 con un modulo di ingresso sicuro AST LC ST-AS (Opto-Tube) per l'integrazione in un sistema AS-i Safety at Work.L'Opto-Tube può essere collegato direttamente al modulo di ricezione del dispositivo di sicurezza BWS (ST2). Il modulo di ricezione viene alimentato a 24V DC dalla presa (ST1).L'Opto-Tube, come tutti gli altri componenti AS-i, viene collegato alla rete AS-i tramite il collegamento M12 (ST). Il modulo deve essere prima programmato con un indirizzo individuale (1 - 31).
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 03.11.2026, 04:50