AST11 L-AS2
Codice prodotto:101176307
Archivio

Descrizione prodotto
- Modulo di entrata con cavo (AS-i), lunghezza2 m
- Per i sensori con NC / NO combinazione
- Collegamento AS-i, Cavo di collegamento, 2 poli
- Collegamento sensore, Cavo di collegamento 2 m
- OSSERVAZIONI: Non più disponibile!
- Modulo di entrata per 2 entrate sicure per contatti meccanici
- Custodia in plastica
- AS-Interfaccia LED e indicazioen stato
- 86,5 mm x 28 mm x 28 mm
- Lunga durata
- Interfaccia integrata AS-Interface
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceAST11 L-AS2
Codice articolo (codice d'ordine)101176307
EAN (European Article Number)4030661308890
Numero eCl@ss, versione 12.027-24-26-04
Numero eCl@ss, versione 11.027-24-26-04
Numero eCl@ss, versione 9.027-24-26-04
Numero ETIM, versione 7.0EC001599
Numero ETIM, versione 6.0EC001599
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
PrescrizioniEN 50295EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Collegamento (elettrico)Collegamento AS-i: cavo di collegamento, 2 poliCollegamento sensori: cavo di collegamento 2 x 2 poli
Materiale della custodiaPlastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente
Peso lordo350g
Dati generali - Caratteristiche
Riconoscimento di corto circuitoSì
Display integrato, stato Sì
Numero di ingressi per contatto NC1
Numero di ingressi per contatto NA1
Numero cavi di collegamento3
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN IEC 61508
Performance Level, fino ae
Categoria di comando4
Valore PFH2,04 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in3
Durata di utilizzo20Anno(i)
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo2m
Tipo di collegamento1 contatti di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC)
Numero di conduttori6
Sezione conduttore0,23mm²
Sezione conduttore23AWG
Dati meccanici - Dimensioni
diametro del sensore28mm
altezza del sensore86,5mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-25 ... +55 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-25 ... +85 °C
Umidità relativa, minima30%
Umidità relativa, massima95%
Osservazioni (umidità relativa)non condensante
Classe di protezioneII
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui32 VDC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp0,8kV
Categoria di sovratensioneIII
Grado di sporco3
Dati elettrici
Assorbimento corrente50mA
Dati elettrici - AS-Interface
tensione d'esercizio nominale26,5 ... 31,6 VDC
Dati elettrici - Specifica AS-Interface
Versione AS-i V 2.1
Profilo AS-i S-7.B.F.E
AS-i, IO-Code0x7
AS-i, ID-Code0xB
AS-i, ID-Code10xF
AS-i, ID-Code20xE
Ingresso AS-i, Canale 1Bit dati DI 0/DI 1 = trasmissione dinamica del codice
Ingresso AS-i, Canale 2Bit dati DI 2/DI 3 = trasmissione dinamica del codice
Uscite AS-i, DO 0 ... DO 3Nessuna funzione
Bit parametri AS-i, P0 ... P3Nessuna funzione
Osservazioni (AS-i Bit parametri)FID: errore di perifericaImpostare le uscite parametri su "1111" (0xF)
AS-i Indirizzo modulo di ingresso0
Osservazioni (indirizzo modulo di ingresso AS-i)Preimpostato su indirizzo 0, modificabile tramite busmaster AS-Interface o dispositivo di programmazione portatile
Segnalazione di stato
Osservazioni (Indicatori di stato a LED) (1) LED verde: tensione di alimentazione(2) LED rosso: Errore di comunicazione(3) LED giallo: Stato di libero OSSD
Pin dei contatti
ConnettoreCollegamento AS-i
Pin 1marrone (AS-Interface +)
Pin 2n.c.
Pin 3blu (AS-Interface −)
Pin 4n.c.
ConnettoreCollegamento sensore
Pin 1Cavo di collegamento (1) marrone - Contatti d'apertura (NC) / Contatto di chiusura (NO)
Pin 2Cavo di collegamento (1) blu - Contatti d'apertura (NC) / Contatto di chiusura (NO)
Pin 3Cavo di collegamento (2) marrone - Contatti d'apertura (NC)
Pin 4Cavo di collegamento (2) blu - Contatti d'apertura (NC)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 22.08.2026, 17:32