AV 415-04ZPKFE-2320 230 VAC
Codice prodotto:101173634
Archivio

Descrizione prodotto
- Sblocco manuale mediante chiave triangolare #01 lato coperchio
- Custodia di metallo
- Sistema di bloccaggio sicurezza intrinseca
- per 1-porte a battente
- per montacarichi
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceAV 415-04ZPKFE-2320 230 VAC
Codice articolo (codice d'ordine)101173634
EAN (European Article Number)4030661302836
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-03
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-03
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-03
Numero ETIM, versione 7.0EC002593
Numero ETIM, versione 6.0EC002593
Informazioni aggiuntive (dati per l'ordine)Osservazioni: Gli azionatori non sono compresi nella fornitura.
Dati generali
PrescrizioniBG-GS-ET-19DIN VDE 0660-200EN 81EN IEC 60947-5-1EN ISO 14119
principio d'azioneelettromeccanico
Materiale della custodiaAlluminio
Materiale del rivestimento della custodiaverniciato
Materiale del perno di bloccometallo zincato / alluminio
Peso lordo1.005g
Dati generali - Caratteristiche
Sblocco manualeSì
Con sistema di bloccaggio di sicurezza Sì
Funzioni di sicurezzaSì
Numero di battenti porta1
quantità di contatti di sicurezza4
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Forza di mantenimento in chiusura3.500N
corsa d'apertura obbligata5mm
Forza di apertura obbligata, minima15N
Velocità di azionamento, massima0,2m/s
MontaggioFori di montaggio interni
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza130mm
altezza100mm
profondità7,5mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-25 ... +50 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui250 VAC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Dati elettrici
Corrente termica continua6A
Tensione d'alimentazione comando230VAC
Categoria d'utilizzo AC-15250VAC
Categoria d'utilizzo AC-152A
Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Categoria d'utilizzo DC-131A
Potenza elettrica assorbita, massima10W
Elemento di commutazionecontatti d'apertura (NC)
principio di comandoCommutazione lenta
Materiale dei contatti, elettriciArgento
Osservazioni
Osservazioni (Sblocco manuale)con chiave triangolare lato coperchio
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 12.09.2026, 13:36