AV15LHE4X35U
Codice prodotto:101087534
Archivio

Descrizione prodotto
- Versione sinistra
- Sistema di bloccaggio sicurezza intrinseca
- per 1-porte a battente
- Utilizzo autorizzato su ascensori (trasporto persone)
- Sblocco manuale mediante chiave triangolare #01
Dati per l'ordine
CodiceAV15LHE4X35U
Codice articolo (codice d'ordine)101087534
EAN (European Article Number)4030661014265
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-03
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-03
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-03
Numero ETIM, versione 7.0EC002593
Numero ETIM, versione 6.0EC002593
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniCCCTÜV
Dati generali
PrescrizioniEN 81-20EN 81-50
Materiale della custodiapressofuso di lega leggera
Materiale del perno di bloccoottone
Peso lordo1.030g
Dati generali - Caratteristiche
Sblocco manualeSì
Con sistema di bloccaggio di sicurezza Sì
Funzioni di sicurezzaSì
quantità di contatti ausiliari1
Numero di battenti porta1
quantità di contatti d'apertura1
quantità di contatti di sicurezza1
Dati meccanici
Sbloccosbloccaggio di rotazione
Elemento di azionamentoLeva con rotella H65
Orientamento / allineamentoVersione sinistra
Montaggiocon due fori asolati 9 x 11 mm sul retro
Magnete permanenteMagnete in ossido di ceramica con elevata forza di ritenuta
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
tipo di collegamentoMorsetti a vite
Cablaggio1 x M20 x 1,5
Sezione di collegamento, minima1 mm²
Sezione di collegamento, massimo1.5 mm²
Material of the cable glantPlastic, PA GF
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza165mm
altezza80mm
profondità36mm
Diametro del perno di blocco18mm
Dimensione X del dado di fissaggio35mm
Osservazioni (dimensione X del dado di fissaggio)La lunghezza totale del perno di blocco si ottiene dalla profondità di inserzione prescritta del perno nell'anta di 21 mm e dalla quota X. Per quota X si intende la distanza tra il lato inferiore della custodia della serratura e lo spigolo superiore della
Spaziatura148mm
Design of the latching bolt45° bevel, from below
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP20
Temperatura ambiente-15 ... +70 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui400 VAC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp6kV
Dati elettrici
Corrente termica continua10A
tensione d'esercizio nominale230VAC
tensione d'esercizio nominale200VDC
Corrente di funzionamento2.000mA
Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Categoria d'utilizzo AC-152A
Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Categoria d'utilizzo DC-131A
Osservazioni (elemento di commutazione)con doppia interruzionePonticelli di contatti galvanicamente separati
principio di comandoCommutazione lenta
Materiale dei contatti, elettriciArgento
Elemento di commutazionecontatti d'apertura (NC)
Osservazioni
Nota (generale)The illustrated door lock is an example of the actuation type and shows the variant with the maximum locking bolt x-dimension of 45 mm and a 45° chamfer at the bottom of the locking bolt.
Osservazioni (Sblocco manuale)Per lo sblocco manuale con chiave triangolare M5, disponibile come accessorio
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 29.10.2026, 06:48