AZ 05 K 08106
Codice prodotto:101195810

Descrizione prodotto
- Entrata cavo singola
- Custodia in plastica
- Pin di contatto nell'interruttore
- 1 Piano di azionamento
- Protezione contro contatto accidentale con parete aggiuntiva
- Custodia trasparente
- viti di fissaggio M4 Non staccabile / prigioniero
- Dimensioni di fissaggio adatte a AZ 05x
- Autopulizia mediante il movimento a frizione dei ponticelli contatti
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceAZ 05 K 08106
Codice articolo (codice d'ordine)101195810
EAN (European Article Number)4030661362700
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-06-10
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-06-10
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-06-10
Numero ETIM, versione 7.0EC002592
Numero ETIM, versione 6.0EC002592
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULusTÜV
Dati generali
PrescrizioniEN 81
Materiale della custodiaPlastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente
Materiale dell'coperchioTermoplastica trasparente, autoestinguente
Peso lordo35g
Dati generali - Caratteristiche
Utilizzabile con ascensoriSì
quantità di contatti di sicurezza1
Dati meccanici
Piano di azionamento1
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Corsa di comando5mm
Forza di azionamento, circa1,6N
MontaggioFori tondi
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
CablaggioEntrata cavo singola
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza72mm
altezza40mm
profondità26mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP00
Temperatura ambiente-15 ... +70 °C
Umidità relativa, massima95%
Osservazioni (umidità relativa)non condensante
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui500 V
Dati elettrici
Corrente termica continua4A
Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Categoria d'utilizzo AC-152A
Categoria d'utilizzo DC-13200VDC
Categoria d'utilizzo DC-131A
Elemento di commutazionecontatti d'apertura (NC)
principio di comandoContatti autopulenti
Materiale dei contatti, elettriciRivetti in Cu con placcatura argento
Fornitura
FornituraActuator must be ordered separately.
Osservazioni
Nota (generale)Le vita di connessione possono essere fissate con plug. (2 prese per interruttore)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 01.08.2026, 16:39