AZ 051 K 08106
Codice prodotto:101195743

Descrizione prodotto
- 1 Piano di azionamento
- senza Uscita cavo
- Custodia in plastica
- Pin di contatto nell'interruttore
- Custodia trasparente
- Autopulizia mediante il movimento a frizione dei ponticelli contatti
- Interruttore con doppio blocco
- viti di fissaggio M4 Pozidriv autoformanti, Non staccabile / prigioniero
- Interruttore di bloccaggio
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceAZ 051 K 08106
Codice articolo (codice d'ordine)101195743
EAN (European Article Number)4030661362113
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-06-10
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-06-10
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-06-10
Numero ETIM, versione 7.0EC002592
Numero ETIM, versione 6.0EC002592
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULusTÜV
Dati generali
PrescrizioniASME-A15.5CAN/CSA-B44.1EN 81-20EN 81-50
Materiale della custodiaUltramide rinforzato con fibra di vetro, autoestinguente
Materiale dell'coperchioUltramide rinforzato con fibra di vetro, autoestinguente
Peso lordo25g
Dati generali - Caratteristiche
Utilizzabile con ascensoriSì
quantità di contatti di sicurezza1
Dati meccanici
Piano di azionamento1
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Corsa di comando5mm
Forza di azionamento1,6N
MontaggioFori tondi
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Cablaggio2 x versione unipolare con pressacavo
Osservazioni (passacavi)Senza Uscita cavo
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
Coppia di serraggio del collegamento elettrico, massima1,2Nm
OsservazioniVite e rondella combinate con intaglio M4, simile a DIN 7984, con piastre di fissaggio auto-apribili
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza50mm
altezza27mm
profondità16mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP00
Temperatura ambiente-30 ... +70 °C
Umidità relativa, massima95%
Osservazioni (umidità relativa)non condensante
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui500 V
Dati elettrici
Corrente termica continua4A
Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Categoria d'utilizzo AC-152A
Categoria d'utilizzo DC-13200VDC
Categoria d'utilizzo DC-131A
Elemento di commutazionecontatti d'apertura (NC)
principio di comandoContatti autopulenti
Materiale dei contatti, elettriciRivetti in Cu con placcatura argento
Fornitura
FornituraActuator must be ordered separately.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 26.07.2026, 01:56