AZ 061 K 08106
Codice prodotto:101195744
Archivio

Descrizione prodotto
- 1 Piano di azionamento
- senza Uscita cavo
- Custodia in plastica
- Perni di contatto nei ponticelli dell'azionatore
- Custodia trasparente
- Autopulizia mediante il movimento a frizione dei ponticelli contatti
- Grado di protezione IP20
- Interruttore con doppio blocco
- viti di fissaggio M4 Pozidriv autoformanti, Non staccabile / prigioniero
Dati per l'ordine
CodiceAZ 061 K 08106
Codice articolo (codice d'ordine)101195744
EAN (European Article Number)4030661362120
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULusTÜV
Dati generali
PrescrizioniASME 17.1CSA B44-16EN 81-20EN 81-50
Materiale della custodiaUltramide rinforzato con fibra di vetro, autoestinguente
Materiale dell'coperchioUltramide rinforzato con fibra di vetro, autoestinguente
Peso lordo25g
Dati generali - Caratteristiche
Utilizzabile con ascensoriSì
quantità di contatti di sicurezza1
Dati meccanici
Piano di azionamento1
Durata meccanica, minimo10.000.000manovre
Corsa di comando7mm
Forza di azionamento1,6N
MontaggioFori tondi
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Cablaggio2 x versione unipolare con pressacavo
Osservazioni (passacavi)Senza Uscita cavo
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
Coppia di serraggio del collegamento elettrico, massima1,2Nm
OsservazioniVite e rondella combinate con intaglio M4, simile a DIN 7984, con piastre di fissaggio auto-apribili
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza50mm
altezza27mm
profondità16mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP20
Temperatura ambiente-30 ... +70 °C
Umidità relativa, massima95%
Osservazioni (umidità relativa)non condensante
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui500 V
Dati elettrici
Corrente termica continua4A
Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Categoria d'utilizzo AC-152A
Categoria d'utilizzo DC-13200VDC
Categoria d'utilizzo DC-132A
Elemento di commutazionecontatti d'apertura (NC)
principio di comandoContatti autopulenti
Materiale dei contatti, elettriciRivetti in Cu con placcatura argento
Fornitura
FornituraActuator must be ordered separately.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 14.10.2026, 19:20