AZ 061 K 3824
Codice prodotto:153003881


Descrizione prodotto
- 1 Piano di azionamento
- senza Uscita cavo
- Custodia in plastica
- Perni di contatto nei ponticelli dell'azionatore
- Custodia trasparente
- Autopulizia mediante il movimento a frizione dei ponticelli contatti
- Grado di protezione IP20
- Interruttore con doppio blocco
- viti di fissaggio M4 Pozidriv autoformanti, Non staccabile / prigioniero
Effettuare il login per vedere i prezzi