AZ 07 KT 08106
Codice prodotto:101195820
Archivio

Descrizione prodotto
- Versione unipolare con boccola
- Custodia in plastica
- Perni di contatto nei ponticelli dell'azionatore
- 1 Piano di azionamento
- Grado di protezione IP20
- Custodia trasparente
- viti di fissaggio M4 Non staccabile / prigioniero
- Dimensioni di fissaggio adatte a AZ 06x
- Autopulizia mediante il movimento a frizione dei ponticelli contatti
- Custodie con asole allungate
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceAZ 07 KT 08106
Codice articolo (codice d'ordine)101195820
EAN (European Article Number)4030661362854
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-02
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-02
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-02
Numero ETIM, versione 7.0EC002592
Numero ETIM, versione 6.0EC002592
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniTÜV
Dati generali
PrescrizioniCSA B44-13EN 81-20EN 81-50UL 104
Materiale della custodiaPlastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente
Materiale dell'coperchioTermoplastica trasparente, autoestinguente
Peso lordo30g
Dati generali - Caratteristiche
Utilizzabile con ascensoriSì
quantità di contatti di sicurezza1
Dati meccanici
Piano di azionamento1
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Corsa di comando7mm
Forza di azionamento, circa1,6N
MontaggioFori asolati per regolazione fine
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
CablaggioVersione unipolare con boccola
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza72mm
altezza22mm
profondità19mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP20
Temperatura ambiente-15 ... +70 °C
Umidità relativa, massima95%
Osservazioni (umidità relativa)non condensante
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui500 V
Dati elettrici
Corrente termica continua4A
Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Categoria d'utilizzo AC-152A
Categoria d'utilizzo DC-13200VDC
Categoria d'utilizzo DC-132A
Elemento di commutazionecontatti d'apertura (NC)
principio di comandoContatti autopulenti
Materiale dei contatti, elettriciRivetti in Cu con placcatura argento
Fornitura
FornituraActuator must be ordered separately.
Osservazioni
Nota (generale)Le vita di connessione possono essere fissate con plug. (2 prese per interruttore)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 02.11.2026, 16:20