AZ 13 KD
Codice prodotto:101060277

Descrizione prodotto
- Entrata cavo singola con Pressacavo
- 1 Cavo per ogni terminale
- attivazione lato coperchio
- Custodia in plastica
- Perni di contatto nei ponticelli dell'azionatore
- 2 piano azionamento
- Grado di protezione IP20
- Coperchio e custodia non separabili
- Custodie con asole allungate
- Autopulizia mediante il movimento a frizione dei ponticelli contatti
- Versioni uscita cavo laterale o posteriore
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceAZ 13 KD
Codice articolo (codice d'ordine)101060277
EAN (European Article Number)4030661040295
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-06-10
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-06-10
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-06-10
Numero ETIM, versione 7.0EC002592
Numero ETIM, versione 6.0EC002592
Dati generali
PrescrizioniEN 81-20EN 81-50
Materiale della custodiaPlastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente
Materiale dell'coperchioTermoplastica, autoestinguente
Peso lordo33g
Dati generali - Caratteristiche
Utilizzabile con ascensoriSì
quantità di contatti di sicurezza1
Dati meccanici
Piano di azionamentolato coperchio
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Corsa di comando7mm
Forza di azionamento, circa1,6N
Forza di apertura obbligata, minima10N
Osservazioni (forza d'apertura obbligata)per ciascun contatto NC
MontaggioCustodie con asole allungate
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
CablaggioVersione unipolare con pressacavo
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
OsservazioniM4, con piastre di fissaggio apribili
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza44mm
altezza55mm
profondità19mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP20
Temperatura ambiente-30 ... +70 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui500 V
Dati elettrici
Corrente termica continua4A
Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Categoria d'utilizzo AC-152A
Categoria d'utilizzo DC-13200VDC
Categoria d'utilizzo DC-132A
Elemento di commutazionecontatti d'apertura (NC)
principio di comandoContatti autopulenti
Materiale dei contatti, elettriciRivetti in Cu con placcatura argento
Fornitura
FornituraActuator must be ordered separately.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 04.10.2026, 19:58