AZ 14-1 KDL CONTATTO
Codice prodotto:101157700

Descrizione prodotto
- Custodia in plastica
- Perni di contatto nei ponticelli dell'azionatore
- 2 piano azionamento
- Grado di protezione IP20
- Autopulizia mediante il movimento a frizione dei ponticelli contatti
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceAZ 14-1 KDL CONTATTO
Codice articolo (codice d'ordine)101157700
EAN (European Article Number)4030661180946
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-06-10
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-06-10
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-06-10
Numero ETIM, versione 7.0EC002592
Numero ETIM, versione 6.0EC002592
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniCCCTÜV
Dati generali
PrescrizioniEN 81-20EN 81-50
Materiale della custodiaPlastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente
Materiale dell'coperchioTermoplastica, autoestinguente
Peso lordo40g
Dati generali - Caratteristiche
Utilizzabile con ascensoriSì
quantità di contatti di sicurezza1
Dati meccanici
Piano di azionamentolato coperchio
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Corsa di comando7mm
Forza di azionamento, circa2,2N
MontaggioCustodie con asole allungate
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
CablaggioVano di collegamento
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
OsservazioniM4, con piastre di fissaggio apribili
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza44mm
altezza61mm
profondità19mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP20
Temperatura ambiente-30 ... +70 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui500 V
Dati elettrici
Corrente termica continua6A
Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Categoria d'utilizzo AC-152A
Categoria d'utilizzo DC-13200VDC
Categoria d'utilizzo DC-132A
Elemento di commutazionecontatti d'apertura (NC)
principio di comandoContatti autopulenti
Materiale dei contatti, elettriciRivetti in Cu con placcatura argento
Fornitura
FornituraActuator must be ordered separately.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 25.08.2026, 06:44