AZ 14-1 KU CONTATTO
Codice prodotto:101157701

Descrizione prodotto
- attivazione lato inferiore
- Custodia in plastica
- Perni di contatto nei ponticelli dell'azionatore
- 2 piano azionamento
- Grado di protezione IP20
- Autopulizia mediante il movimento a frizione dei ponticelli contatti
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceAZ 14-1 KU CONTATTO
Codice articolo (codice d'ordine)101157701
EAN (European Article Number)4030661180953
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-06-12
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-06-05
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-06-05
Numero ETIM, versione 7.0EC001487
Numero ETIM, versione 6.0EC001487
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniCCCTÜV
Dati generali
PrescrizioniEN 81-20EN 81-50
Materiale della custodiaPlastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente
Materiale dell'coperchioTermoplastica, autoestinguente
Peso lordo40g
Dati generali - Caratteristiche
Utilizzabile con ascensoriSì
quantità di contatti di sicurezza1
Dati meccanici
Piano di azionamento1. lato inferiore
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Corsa di comando7mm
Forza di azionamento, circa2,2N
MontaggioFori tondi
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
CablaggioVano di collegamento
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
OsservazioniM4, con piastre di fissaggio apribili
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza44mm
altezza61mm
profondità19mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP20
Temperatura ambiente-30 ... +70 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui500 V
Dati elettrici
Corrente termica continua6A
Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Categoria d'utilizzo AC-152A
Categoria d'utilizzo DC-13200VDC
Categoria d'utilizzo DC-132A
Elemento di commutazionecontatti d'apertura (NC)
principio di comandoContatti autopulenti
Materiale dei contatti, elettriciRivetti in Cu con placcatura argento
Fornitura
FornituraActuator must be ordered separately.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 06.09.2026, 20:04