AZ 15 ZVRK-M20-1637
Codice prodotto:101173064


Descrizione prodotto
- 3 passacavi M 20 x 1.5
- Custodia in plastica
- Isolamento di protezione
- Lunga durata
- 52 mm x 75 mm x 30 mm
- Codifica universale
- Ampio vano di collegamento
- Elevata sicurezza di contatti con correnti basse
- Fori per il fissaggio con asole verticali per la regolazione
- Non sensibile allo sporco