AZ 15/16-B3-1747 RETROFIT
Codice prodotto:101096090

Descrizione prodotto
- Per raggi di azionamento molto piccoli sul lato stretto dell'azionatore
- Potenziabile successivamente
- Per la ritenuta senza gioco di porte di protezione leggere
- Il magnete può essere montato facilmente su ogni piano di azionamento
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceAZ 15/16-B3-1747 RETROFIT
Codice articolo (codice d'ordine)101096090
EAN (European Article Number)4030661100005
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-06
Numero ETIM, versione 7.0EC001487
Numero ETIM, versione 6.0EC001487
Dati generali
Livello di codifica secondo EN ISO 14119ridotta
materiale dell'azionatoreacciaio temperato (V2A)
Peso lordo42g
Dati meccanici
Raggio di azionamento, minimo32mm
Azionatoredrittomobile
Forza di ritenuta30N
Fornitura
Nota (fornitura, quantità e tipo)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Osservazioni
Nota (generale)L'asse di rotazione della cerniera ed il bordo superiore dell'interruttore di sicurezza più 11 mm devono formare un pianoRaggio di azionamento regolabile fino a min. 32 mm con una chiave a brugola SW 2,5 mm (b)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 07.09.2026, 03:18