AZ 16-03ZIB1-M16-2053
Codice prodotto:101150058

Descrizione prodotto
- 3 passacavi M 16 x 1.5
- Custodia in plastica
- Codifica individuale
- Livello di codifica ALTO secondo ISO 14119
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Lunga durata
- Isolamento di protezione
- Ampio vano di collegamento
- Elevata sicurezza di contatti con correnti basse
- Non sensibile allo sporco
- Fori per il fissaggio con asole verticali per la regolazione
- Per elettroserrature di porte di protezione da leggere a peso medio
- Bloccaggio a sfera regolabile
Effettuare il login per vedere i prezzi