AZ 16-12ZI-B6R-M16
Codice prodotto:103005855

Descrizione prodotto
- 3 passacavi M 16 x 1.5
- Custodia in plastica
- Codifica individuale
- Livello di codifica ALTO secondo ISO 14119
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Lunga durata
- Isolamento di protezione
- Ampio vano di collegamento
- Elevata sicurezza di contatti con correnti basse
- Non sensibile allo sporco
- Fori per il fissaggio con asole verticali per la regolazione
Effettuare il login per vedere i prezzi