AZ 16-12ZI-ST-B1-2053
Codice prodotto:103012290

Descrizione prodotto
- Custodia in plastica
- Codifica individuale
- Livello di codifica ALTO secondo ISO 14119
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Lunga durata
- Isolamento di protezione
- Ampio vano di collegamento
- Elevata sicurezza di contatti con correnti basse
- Non sensibile allo sporco
- Fori per il fissaggio con asole verticali per la regolazione
- Per elettroserrature di porte di protezione da leggere a peso medio
- Bloccaggio a sfera regolabile