AZ 16 ST1-AS ASI-SAW
Codice prodotto:101161809


Descrizione prodotto
- Connettore maschio incorporato M12, sotto, 4 poli
- Custodia in plastica
- Lunga durata
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Indicazione di stato AS-Interface LED
- Azionatore codificato
- Interruttori di sicurezza con azionatore separato
- Interfaccia integrata AS-Interface
- AS-Interface M12 raccordo ad innesto
Effettuare il login per vedere i prezzi