AZ 16-STS30-05
Codice prodotto:101176953

Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceAZ 16-STS30-05
Codice articolo (codice d'ordine)101176953
EAN (European Article Number)4030661307497
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-06
Numero ETIM, versione 7.0EC001487
Numero ETIM, versione 6.0EC001487
Dati generali
Livello di codifica secondo EN ISO 14119ridotta
materiale dell'azionatoreacciaio temperato (V2A)
Peso lordo1.895g
Dati generali - Caratteristiche
maniglia antipanicoSì
Dati meccanici
Apertura portaDestra
Montaggio azionatoreEsterno
Fornitura
FornituraCon maniglia antipanico
Nota (fornitura, quantità e tipo)Azionatore inclusivo ci piastra di montaggio
Fornitura del materiale di montaggio16x Viti
Osservazioni
Nota (generale)Per inserimenti dell' azionatore all' interno si necessita della piastra di montaggio MP TG-01 per fissare la maniglia sul profilo.
Osservazioni - Misure
OsservazioniI disegni con le misure sono sempre rappresentati in direzione del finecorsa.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 18.09.2026, 21:08