AZ 16-STS30-06
Codice prodotto:101176956

Dati per l'ordine
CodiceAZ 16-STS30-06
Codice articolo (codice d'ordine)101176956
EAN (European Article Number)4030661307503
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-06
Numero ETIM, versione 7.0EC001487
Numero ETIM, versione 6.0EC001487
Dati generali
Livello di codifica secondo EN ISO 14119ridotta
materiale dell'azionatoreacciaio temperato (V2A)
Peso lordo1.890g
Dati generali - Caratteristiche
maniglia antipanicoSì
Dati meccanici
Apertura portaSinistra
Montaggio azionatoreEsterno
Fornitura
FornituraCon maniglia antipanico
Nota (fornitura, quantità e tipo)Azionatore inclusivo ci piastra di montaggio
Fornitura del materiale di montaggio16x Viti
Osservazioni
Nota (generale)Per inserimenti dell' azionatore all' interno si necessita della piastra di montaggio MP TG-01 per fissare la maniglia sul profilo.
Osservazioni - Misure
OsservazioniI disegni con le misure sono sempre rappresentati in direzione del finecorsa.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 02.10.2026, 20:44