AZ 16-STS30-08
Codice prodotto:101176963

Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceAZ 16-STS30-08
Codice articolo (codice d'ordine)101176963
EAN (European Article Number)4030661307534
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-06
Numero ETIM, versione 7.0EC001487
Numero ETIM, versione 6.0EC001487
Dati generali
Livello di codifica secondo EN ISO 14119ridotta
materiale dell'azionatoreacciaio temperato (V2A)
Peso lordo1.555g
Dati meccanici
Apertura portaSinistra
Montaggio azionatoreEsterno
Fornitura
Nota (fornitura, quantità e tipo)Azionatore inclusivo ci piastra di montaggio
Fornitura del materiale di montaggio16x Viti
Osservazioni
Nota (generale)Per inserimenti dell' azionatore all' interno si necessita della piastra di montaggio MP TG-01 per fissare la maniglia sul profilo.
Osservazioni - Misure
OsservazioniI disegni con le misure sono sempre rappresentati in direzione del finecorsa.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 02.08.2026, 08:36