AZ 16 ZVRK-G24-M16
Codice prodotto:101164412

Descrizione prodotto
- 3 passacavi M 16 x 1.5
- Disponibile con LED
- Ampio vano di collegamento
- Spie di stato integrate
- Custodia in plastica
- Isolamento di protezione
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Codifica universale
- Lunga durata
- Elevata sicurezza di contatti con correnti basse
- Non sensibile allo sporco
- Fori per il fissaggio con asole verticali per la regolazione
Effettuare il login per vedere i prezzi